Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted

    Wheel guides - surface mounted

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Korrektes Andocken an die Radführungen von Loading Systems beugt Beschädigungen vor. Radführungen sorgen für die richtige Positionierung des Fahrzeugs auf der Ladefläche. Dadurch verringert sich das Risiko einer Beschädigung des Fahrzeugs, des Gebäudes oder der Überladebrücke oder Torabdichtung erheblich. Radführungen sind besonders in Kombination mit breiten Überladebrücken und Planen- oder aufblasbaren Torabdichtungen zu empfehlen, da in diesen Situationen eine präzise Positionierung des Fahrzeugs noch wichtiger ist.

    Radführungen sind in 3 Modellen erhältlich:

    1. Oberflächenmontage (dieses Modell) ;
    2. Eingebaut;
    3. Niedriges Modell.
    Spezifikation
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwheel-guides-surface-mounted
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • Klassifizierung11 13 00
    • Format2014TitelLoading Dock Equipment
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit