Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
    Logitech

    Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar

    Google-Übersetzung,

    RALLY BAR HUDDLE

    All-in-One-Videobar für kleine Besprechungsräume und Gruppen.


    VERFÜHRERISCH EINFACH

    Mit seinem eleganten Design und seiner robusten Technologie ist Rally Bar Huddle eine unkomplizierte und leistungsstarke Lösung für kleine Räume.


    ERMÖGLICHE TREFFEN

    Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmenden in hybriden Meetings klar gesehen und gehört werden können. KI-gestützte Videoanalyse, fortschrittliche Tonaufnahme, Rauschunterdrückung und kontinuierliche Softwareverbesserungen sorgen für ein klares und natürliches Meeting-Erlebnis für Remote-Mitarbeitende.


    3 EINSATZMÖGLICHKEITEN

    Nutzen Sie Rally Bar Huddle als Gerät im Besprechungsraum, entweder im USB-Modus an einen Besprechungsraum-PC angeschlossen oder über einen Laptop.


    IN MINUTEN AUFGEBAUT

    Rally Bar Huddle wurde für die einfache Durchführung von Videokonferenzen entwickelt und ist schnell eingerichtet, einfach zu bedienen und über CollabOS problemlos in Tap IP zu integrieren. Dank der mitgelieferten Multi-Halterung lässt sich Rally Bar Huddle auf drei verschiedene Arten montieren: an der Wand, auf einem Tisch oder über einem Bildschirm.


    FUNKTIONIERT MIT IHRER BEVORZUGTEN PLATTFORM

    Rally Bar Huddle ist mit den meisten Plattformen kompatibel, die Sie zur Vernetzung hybrider Teams nutzen, und gewährleistet so ein reibungsloses Erlebnis – egal ob von zu Hause, im Büro oder überall dazwischen.


    Saubere Verkabelung

    Rally Bar Huddle wurde für kleine Besprechungsräume und Kollaborationsbereiche entwickelt und kann als eigenständige Konferenzkamera oder als Teil einer umfassenderen Raumlösung eingesetzt werden. Abbildung 1 zeigt den Einsatz im Appliance-Modus; die Verkabelung kann je nach Einsatzart variieren.

    Spezifikation
    • Part Number

      • 960-001485

      Dimensions

      Width: 21.6 in (549.6 mm)

      Height: 3.1 in (78.9 mm)

      Depth: 3.0 in (76.0 mm)

      Weight: 3.97 lb (1.8 kg)

      Technical Specifications

      Certifications and Compatibility

      • For the latest information on certification and compatibility, see www.logitech.com/support/vc-certifications.

      General Specifications

      • Built-in Components: 6 DMIC microphone array, digital PTZ camera, 1 full range ported speaker, cable management & retention system, Multi Mount, integrated motorized privacy shutter, Logitech Collab OS platform
      • Enclosure: All-in-one enclosure with field replaceable front cover
      • Device Management: Logitech Sync
      • Displays Supported: 1 (2nd display support is coming soon)
      • Display Resolution: 1080p
      • Network Protocol Support: IPv4, IPv6
      • Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file

      Camera

      • Digital Pan: ±48° at 4x zoom
      • Digital Tilt: ±32° at 4x zoom
      • Zoom: 4X HD digital zoom
      • Diagonal Field of View: 120°
      • Horizontal Field of View: 113°
      • Vertical Field of View: 80°
      • Resolution: 4K

      Speakers

      • Driver: 2.2 in(55 mm) with bass reflex enclosure and patented suspension design
      • Sensitivity: 83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 meter
      • Rated Power: 8W
      • THD at 1W, 1kHz: <2%
      • Speaker Sampling Rate: 48KHz
      • Impedance: 4 Ohms

      Microphones

      • Frequency Response: 90Hz – 16kHz
      • Sensitivity: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
      • Microphone data rate output: 48 kHz
      • Pickup Range: Up to 23 ft (7m)
      • Beamforming Elements: Six omnidirectional digital MEMS microphones forming five adaptive acoustic broadside beams
      • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
      • Noise suppression: AI based de-noising algorithm

      Interfaces

      • HDMI Out: 1
      • HDMI In: 1
      • USB: 1x Type A USB 3.1, 1x Type C USB 3.1
      • Network: 10/100/1G Ethernet
      • WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
      • Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

      Power and Cables

      • Power supply: Auto-sensing
      • Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 2.1A
      • Power Supply Dimensions: 4.48 in (114 mm) x 1.85 in (47 mm) x 1.27 in (32.3 mm)
      • DC Cable: 5 ft (1.5 m)
      • AC Cable: 3.3 ft (1 m)
      • HDMI 1.4 Cable: 6.5 ft (2 m)
      • USB A to USB C 3.0 Cable: 7.2 ft (2.2 m)

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -25 to 70°C
      • Humidity: 10 to 90%

      Security

      • File Based Encryption: AES-128
      • Data Encryption: Symmetric Keys, PKI
      • Device Identity: Protected by device attestation
      • Device Access: Authenticated using API
      • Key Protection: Arm TrustZone, RPMP

      Accessories

      • Covers: Rally Bar Huddle Front Cover-Cleanable, Off-White Fabric
      • Mounts: Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars
      • Touch Controller: Logitech Tap and Tap IP

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogitech-rally-bar-huddle-small-room-video-conferencing-bar
    • ProduktfamilieAll‑In‑One Video Bars
    • ProduktgruppeSmall‑Room Video Bar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit