Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
    Logitech

    Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera

    Google-Übersetzung,

    Logitech Scribe

    Whiteboard-Kamera für Videokonferenzräume


    SPEZIELL FÜR RAUMLÖSUNGEN ENTWICKELT

    Scribe lässt sich in führende Videokonferenzlösungen integrieren, darunter Microsoft Teams Rooms, Google Meet Rooms und Zoom Rooms. Nehmen Sie einfach am Meeting teil und beginnen Sie mit dem Teilen von Inhalten.


    FÖRDERUNG DER BILDUNGSGERECHTIGKEIT

    Die richtige Hybrid-Lernlösung hilft Studierenden, den Dozenten zu sehen, zu hören und zu verstehen. Mit Scribe können Studierende jetzt auch im virtuellen Klassenzimmer mit Whiteboards interagieren. Nutzen Sie Scribe in Ihrem virtuellen Klassenzimmer mit Zoom Rooms, Google Meet Rooms oder Teams Rooms oder verbinden Sie es als USB-Gerät mit Ihrem Laptop.

    Spezifikation
    • Part Number

      • 960-001332

      Dimensions

      Camera

      • Height: 5.87 in (149 mm)
      • Width: 4.69 in (119 mm)
      • Depth: 22.56 in (573 mm)
      • Weight: 2.43 lb (1.1 kg)

      Share Button

      • Height: 0.50 in (12.7 mm)
      • Diameter: 2.83 in (71.8 mm)
      • Weight: 3.81 oz (108 g)

      Power Injector

      • Height: 3.58 in (91 mm)
      • Width: 2.37 in (60.2 mm)
      • Depth: 1.43 in (36.3 mm)

      Dongle Transceiver

      • Height: 0.89 in (22.5 mm)
      • Width: 1.22 in (31 mm)
      • Depth: 3.30 in (83.7 mm)
      • Cable length: 1.64 ft (500 mm)

      Included Cabling (x2)

      • Length: 5 m (16.4 ft)

      Technical Specifications

      Certifications & Compatibility

      • Integrates with Microsoft Teams Rooms on Windows, Google Meet Rooms, and with Zoom Rooms as a whiteboard content camera.
      • See www.logitech.com/support/scribe-compatibility for pending and granted certifications and compatibility updates.
      • Compatible with virtually any video conferencing application as a USB-connected camera.

      Camera

      • Output Resolution: 1080p at 15 fps
      • FoV: 148°
      • Built-In AI: Broadcasts AI-enhanced image stream into video meetings

      Share Button

      • Power: 2 x CR2032 battery
      • Adhesive-backed mounting
      • Share button support may vary by video conferencing service provider. See www.logitech.com/support/scribe-compatibility for latest information.

      Whiteboard

      • Maximum Whiteboard Dimensions
        • Height: 4 ft (1.2 m)
        • Width: 5.9 ft (1.8 m)

      Interfaces

      • Camera: Category Cable Port
      • Share Button: Bluetooth® Low Energy

      Power & Cables

      • Power supply: 100-240V auto-switching power supply with international adaptor set

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -40-70°C
      • Humidity: 10-95%

      Security

      • Full Disk Encryption: AES-128

      Device Management

      • Logitech Sync

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogitech-scribe-whiteboard-capture-camera
    • ProduktfamilieContent Capture Devices
    • ProduktgruppeWhiteboard Capture Camera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit