Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
    Logitech

    Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor

    Google-Übersetzung,

    Logitech-Sicht

    Tischkamera mit intelligenter Mehrteilnehmer-Bildgestaltung. Erhalten Sie von überall aus die beste Frontansicht des Raumes.


    NEHMEN SIE AN DEN TISCH TEIL

    Eine KI-gestützte Besprechungsraumkamera, die Remote-Teilnehmern das Gefühl vermittelt, als säßen sie tatsächlich mit am Tisch.


    IM VORNE UND IM MITTELPUNKT

    Ergänzen Sie Ihre Front-of-Room-Kamera um eine Tischperspektive, um ein besseres und inklusiveres Hybrid-Meeting-Erlebnis zu ermöglichen.


    ZWEI SICHTWEISE. EINE BESSERE PERSPEKTIVE.

    Ein neuer Ansatz kombiniert die Sicht am Tisch mit der Videoleiste vorne im Raum, um den besten Blickwinkel auf die Interaktionen im Besprechungsraum anzuzeigen.


    KLARER TON. KLARER VIDEOTON. KLARE BEDIENELEMENTE.

    Mit 4K-Kameras und 7 Beamforming-Mikrofonen erfasst Sight Gespräche und nonverbale Kommunikation klar und deutlich. Kontrollleuchten und eine Sichtschutzblende ermöglichen eine eindeutige Signalisierung und Statusanzeige.

    Spezifikation
    • Part Number

      • Graphite : 960-001510
      • White : 960-001503

      Dimensions

      Table-mounted

      • Height: 11.77 in (299 mm)
      • Width: 6.65 in (169 mm)
      • Depth: 6.65 in (169 mm)

      Grommet-mounted

      • Height: 11.46 in (291.2 mm)
      • Width: 3.68 in (93.4 mm)
      • Depth: 3.68 in (93.4 mm)
      • Grommet hole 25 mm or larger

      Weight: 3.3 lbs (1.5 kg)

      Technical Specifications

      Video Platform Compatibility

      • Integration and feature compatibility will vary by platform. For more details, see www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

      General Specifications

      • Built-in Components
        • 7 beamforming microphones, dual lens camera, Logitech Collab OS platform
      • Device Management
        • Logitech Sync
      • Camera
        • Sensor resolution: 4K
        • Zoom: X1
        • Horizontal Field of View: 315°
        • Vertical Field of View: 97°
        • Diagonal Field of View: 180°
        • Focal Length: 0.07 in (1.87 mm)
        • Depth of Field: 19.69in (50 cm)-16.41ft (5 m)
        • Frame Rate (max): 60 fps
      • Microphone Specifications
        • Beamforming Elements: 7 omnidirectional digital MEMS microphones forming six adaptive acoustic endfire beams
        • Pickup Range: 7.55 ft (2.3 m) radius
        • Microphone Type: digital MEMS microphones with 72 dB SNR and 130 dB AOP, dirt and water resistant to IP57 spec
        • Frequency Response: 90Hz – 16 kHz
        • Sensitivity: >-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa
        • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), Machine Learning VAD (Voice Activity Detector)
        • Noise suppression: Artificial Intelligence Machine Learning to attenuate both stationary and non-stationary noises
        • Additional mic pods
          • Rally Bar: Supports up to 3 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally Bar Mini: Supports up to 2 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally/Rally Plus: Supports up to total of 6 Mic Pods and/or Mic Pod Hubs

      ENVIRONMENTALS

      • Operating Temperature: 0 to 40°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)
      • Storage Temperature: -40 to 70°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included

      Extended: Additional one- and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogitech-sight-tabletop-multi-camera-meeting-sensor
    • ProduktfamilieRoom Occupancy & Environmental Sensors
    • ProduktgruppeMulti‑Camera Tabletop Sensor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit