Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logitech Tap - Touch Control Panel
Logitech Tap - Touch Control Panel
Logitech Tap - Touch Control Panel
Logitech Tap - Touch Control Panel
Logitech Tap - Touch Control Panel
    Logitech

    Logitech Tap - Touch Control Panel

    Google-Übersetzung,

    Logitech Tap

    Über USB anschließbarer Touch-Controller für Besprechungsräume zur Nutzung mit Videokonferenzlösungen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet.

    Spezifikation
    • Part Number

      • 939-001950

      Dimensions

      Height: 2.28 in (58 mm)

      Width: 9.6 in (244 mm)

      Depth: 7.0 in (179 mm)

      Weight: 2.76 lbs (1.25 kg)

      Touch Screen

      • 10.1” diagonal screen with 14° display angle
      • Oleophobic and anti-glare coating
      • 1280 x 800 resolution

      Technical Specifications

      General Specifications

      • Internal cable retention and strain relief system
      • Integrated ultrasonic speaker
      • Integrated PIR Motion Sensor
      • 3.94 in x 3.94 in (100mm x 100mm) VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)
      • Kensington Lock slots (2)
      • Cat5e or higher cables, combined maximum length: 131 ft (40 m)

      COMPATIBILITY AND CERTIFICATIONS

      • Logitech Tap is certified or compatible as a touch controller for video conferencing room solutions
        • Google Meet
        • Microsoft Teams Rooms on Windows
        • Zoom Rooms
      • For the latest compatibility information, see logitech.com/support/tap-compatibility

      DisplayLink Plug and Display™

      • Tap connects via USB as an additional display for supported operating systems, including Windows 10 and ChromeOS

      Optional Accessories

      • Table Mount
      • Riser Mount
      • Wall Mount

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year extended warranty available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

      California Warnings

      • WARNING: Proposition 65 Warning
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogitech-tap-touch-control-panel
    • ProduktfamilieRoom Control Panels
    • ProduktgruppeTouch Control Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit