BIG T_FASTie 150 EVO3 ist ein bodenstehendes Modul für die sofortige Produktion großer Mengen an Warmwasser. Die Funktion des Moduls besteht darin, das Brauchwasser durch den Plattenwärmetauscher mit der Energie eines Pufferspeichers zu erwärmen. Der Vorteil dieses Moduls ist die Warmwasserbereitung in großen Mengen mit einer niedrigen Primärvorlauftemperatur von 48 °C (TWW-Sollwert 45 °C). Dies ermöglicht die Nutzung mehrerer Energiequellen wie Solaranlagen, Wärmepumpen, Biomasse usw. Das Modul ist mit den fortschrittlichsten Hydrauliktechnologien und einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die die Produktion von Warmwasser bis zu 220 l/min gewährleistet. DOPPELTE PUMPEN. Die primärseitige Volumenstromanpassung durch zwei modulierende Pumpen parallel stellt auch bei Pumpenstörung eine konstante Warmwasserbereitung (bis zu 60 % der gesamten Warmwasserbereitung) sicher und garantiert auch die absolut präzise Warmwasserauslauftemperaturregelung bei minimaler Entnahme von Volumenströmen. Die an den Kaltwasserstrom übertragene Energie ist nur die Energie, die zur Warmwasserbereitung mit der erforderlichen Temperatur erforderlich ist. ENERGIEEFFIZIENZ. Das Modul ist energieeffizient, reduziert Energieverschwendung und bewahrt die im Pufferspeicher gespeicherte Energie. Dieses System ist allen anderen herkömmlichen Formen der Warmwasserbereitung (Speicher mit Rohrschlange oder Gas-/Strom-Durchlauferzeuger) überlegen. GROSSE AUSZAHLUNGSANWENDUNGEN. Das bodenstehende Modul eignet sich für große Entzugsanwendungen wie Mehrfamilienhäuser, Sportstätten (Umkleidekabinen, Fitnessstudios oder Schwimmbäder, Fußballplätze usw.), Wohnhäuser, Camping- und Ferienanlagen, Kliniken, Büros, Kuhställe (Tränken). , Prozesse für kontrollierte Durchschnittstemperaturen) und alle anderen Anwendungen, die eine große Warmwasserbereitung erfordern. REDUZIERT DAS RISIKO VON LEGIONELLEN. Sein Design reduziert das Wasserstagnationsvolumen erheblich und dank der Anti-Legionellen-Funktion, die ein externes System aktiviert, um die Temperatur zu erhöhen, wird das Risiko der Bakterienvermehrung auf ein Minimum reduziert. VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN. Das Modul wird in 8 Konfigurationen mit 3 Warmwasserleistungsgrößen angeboten, um die unterschiedlichen Systemanforderungen und Einsatzbedingungen abzudecken. Neben der Basisversion (sofortige Warmwasserbereitung) kann das Modul mit anderem Zubehör komplett montiert und direkt im Werk getestet werden: - UMWÄLZMODUL (R) für die Steuerung der Umwälzung, wenn alle Verbraucher warm gehalten werden müssen - MISCHMODUL (M) zum Einstellen und Stabilisieren der Temperatur auf der Primärseite, wenn die Pufferspeichertemperatur höher als 58 °C ist. Das M-Modul erleichtert die Einschichtung in den Pufferspeicher und begrenzt die Kalkbildung im Plattenwärmetauscher, wodurch die Funktionsfähigkeit des Systems langfristig erhalten bleibt; - VERTEILUNGSMODUL (D) zur Optimierung der Schichtung des Pufferspeichers; - CASCADE KIT zum parallelen Anschluss mehrerer Warmwasserbereiter (bis zu 1200 l/min) mit einer Primärtemperatur von 55°C; - FERNDATENÜBERWACHUNGSSYSTEM.
Spezifikation
BIG T-FAST 150 evo3
Instantaneous domestic hot water production module (150 l/min) consisting of:
configurations: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR,BMDR
Primary flow circuit with 1 ½" sandblasted OT ball valve, 1 ½" strainer, 3-way mixing valve DN 32 complete with 24v modulation 0-10v servocontrol (if present), n.2 modulating circulators installed in parallel, operating in PWM 1 mode and automatic air vent valve.
Primary return circuit with M-M-M 1 ½" 3-way diverting valve for the management of the low/medium level of the puffer load (depending on the return temperature) and 1" ½" sandblasted OT shut-off valves (where present double return).
Secondary circuit (DCW inlet and DHW outlet) consisting of 1 ¼" shutoff valves, strainer installed on the DCW inlet pipe, AISI 316 80P stainless steel brazed plate heat exchanger, digital flow and temperature meter VFS 10-200 l/min.
Recirculation circuit with 11/4"" ball valve, check valve and pump in PWM2 modulation managed by electronic control according to the return temperature set, operating time and time bands (if present)
Electronic control of n.6 PT1000 probes (depending on configuration) (DHW output, primary return, recirculation and high/low puffer, mixed flow), 230 V, 770w, 4.35A power supply
The module is protected by a painted metal cabinet, internally insulated and complete with air ventilation for the internal electronic components.
System protection degree IP40, max. operating temperature 90°C, max. primary circuit pressure 10 bar, max. secondary circuit pressure 10 bar.
Accessories: cascade kit up to 8 modules, remote data supervision system kit.