Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Google-Übersetzung,

Erhöhung der Unterbodenbeständigkeit

  • Biegesteifigkeit: Parallelrichtung (nominal 8') – 395.120
  • Biegesteifigkeit: Senkrechte Richtung Nominal (4') – 160.980
  • Biegefestigkeit: Parallelrichtung Nennwert (8') – 1.300
  • Biegefestigkeit: Senkrechte Richtung Nennwert (4') – 750
  • Paneelgewicht: Südliche Arten: 82 lbs; Nördliche Arten: 76 lbs
  • Im Jahr 2023 von ASTM als klimanegativ anerkannt.
Spezifikation
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlp-legacy
  • ProduktfamilieBuilding materials
  • ProduktgruppeSmartSide®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Klassifizierung09 74 13
  • Format2014TitelWood Wall Coverings
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Brasilien
USA
Chile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit