Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Google-Übersetzung,

    Jetzt können Sie mit LP SmartSide Trim & Fascia ganz einfach das gewünschte Aussehen erzielen. Es ist in Längen von bis zu 16 Fuß für weniger Nähte als die meisten Hausverkleidungen erhältlich, und Sie erhalten ein erstklassiges Erscheinungsbild, das die Attraktivität jedes Hauses erhöht. Außerdem gibt es LP SmartSide Trim & Fascia in einer großen Auswahl an Stilen, sodass Sie einen Hauch von Handwerkskunst hinzufügen können, der kaum zu übersehen ist.

    Merkmale und Vorteile

    • Verwendung im Innen- oder Außenbereich, einschließlich Eckbretter, Fenster und Türen
    • Schmale Breiten sparen Schnittzeit
    • Vorgrundiert für außergewöhnliche Lackhaftung
    • Eine Länge von 16 Fuß kann zu einer schnelleren Installation und weniger Nähten führen
    • Behandelter Holzwerkstoffstrang oder Fasersubstrat
    • Reversible Trim gibt das natürliche Aussehen einer Zedernstruktur auf der einen Seite und ein glattes Finish auf der anderen Seite


    Spezifikation
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlp-trim-fascia
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeSmartSide®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Klassifizierung09 74 13
    • Format2014TitelWood Wall Coverings
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Brasilien
    USA
    Chile