Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Google-Übersetzung,

Klimatisierung erhöhen

  • Verfügbare Paneelgröße: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Verfügbare Leistungskategorien: 7/16˝, 15/32˝ und 19/32˝
  • Verfügbar auf OSB mit APA Exposure 1-Bewertung
  • Im Jahr 2023 von ASTM als klimanegativ anerkannt.
Spezifikation
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlp-techshield
  • ProduktfamilieBuilding materials
  • ProduktgruppeSmartSide®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Klassifizierung09 74 13
  • Format2014TitelWood Wall Coverings
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Brasilien
USA
Chile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit