Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

Google-Übersetzung,

LED-Wraparounds bieten eine energieeffiziente, langlebige Alternative zu herkömmlichen Leuchtstoff-Wraparounds, die bei Vibrationen sehr anfällig für Ausfälle sind. Das Advantage Field-Selectable Wrap (AW) ist das kostengünstigste LED-Wraparound seiner Klasse. Es bietet drei Lumenleistungen und drei Farbtemperaturen, alles in einem Paket. Die Einstellungen können vor, während oder nach der Installation per Knopfdruck ausgewählt werden.

Der vielseitige AW kann direkt an einer Oberfläche oder mit einem Stiel oder einer Kette und einem S-Haken montiert werden. AW verwendet außerdem eine diffuse Polycarbonatlinse für Schlagfestigkeit und Haltbarkeit. Die glatte, diffuse Linse sorgt im Vergleich zu prismatischen Linsen außerdem für ein gleichmäßiges, gemischtes Erscheinungsbild ohne Pixelierung oder andere Streifen.

AW ist standardmäßig mit einer Dimmung von 0–10 V (10–100 %) erhältlich und mit den meisten handelsüblichen Dimmern kompatibel. AW bietet optional einen eigenständigen Mikrowellensensor für zusätzliche Energieeinsparungen und die Einhaltung der Bauvorschriften an. Zu den optionalen vernetzten Steuerungsoptionen gehört ein in die AirLink Blue-Leuchte integrierter Controller, der mit externen Geräten wie Tageslichtnutzungs- oder Präsenzsensoren kommuniziert, um die Helligkeit entsprechend den aktuellen Lichtverhältnissen in der LSI AirLink Blue-App zu dimmen. Weitere Optionen und Montagezubehör finden Sie im Bestellleitfaden. Der energieeffiziente AW ist DLC-gelistet und qualifiziert sich für staatliche und Versorgungsrabattprogramme.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeradvantagefield-selectablewrapaw
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeWraps & Surface Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit