Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    (ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    Google-Übersetzung,

    Die Advantage Low Profile Troffer (ALPT) wurde für zuverlässige Alltagsbeleuchtung entwickelt und bietet eine gleichmäßige, sanfte Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort. Ihr klares, architektonisches Design fügt sich nahtlos in Standard-Rasterdecken ein und macht sie ideal für Büros, Klassenzimmer, Gesundheitseinrichtungen und Gewerbeimmobilien.

    Die ALPT bietet eine breite Palette an Lumenpaketen und Farbtemperaturen, alle mit einem CRI-Wert von mindestens 90 für eine hohe Farbtreue.

    Ausgestattet mit integrierten Bluetooth®- Bedienelementen für die Leuchtenstufenbeleuchtungssteuerung (LLLC) über AirLink Blue. Neben drahtlosem Dimmen sind auch Gruppierung, Zoneneinteilung und Zeitplanung ohne zusätzliche Steuerverkabelung möglich.
    AirLink® Blue ermöglicht die Inbetriebnahme und Anpassung per App über ein Mobilgerät für eine schnelle Einrichtung und langfristige Flexibilität.

    IP5X- und Chicago-Plenum -Staubschutzkonstruktion optional.

    Das ALPT bietet eine zuverlässige Lösung für Nachrüstungen, Renovierungen, Mieterausbauten und Neubauprojekte gleichermaßen.

    Spezifikation
    • Construction

      • Available in 2x2, 1x4, and 2x4 (ft) form factors.

      • Die-formed galvanized steel for consistency and strength.

      • Luminaire comes equipped with integral earthquake clips.

      • Low profile (< 3") and light-weight design can be used in a broad range of plenum/wall spaces and allows for easy installation.

      • Operating Temperature: 32F (0C) - 86F (30C).

      Optical System

      • Diffused, curved lens.

      • High-transmission lens ensures uniformity and provides high vertical illuminance and visual comfort.

      • Available in 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K CCT.

      • Minimum Color Rendering Index (CRI) of 90.

      Electrical

      • 0-10V dimming (1% - 100%) standard.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • L70 Calculated Life: >50k Hours.

      • Total harmonic distortion (THD): <20%.

      • Power factor (PF): >90%.

      • Optional 120V-277V integral battery pack is available. Battery backup provides 90 min. of standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. AirLink™ Blue networked lighting control system, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • Quick control AirLink Blue motion and daylight harvesting sensor available as fixture-integral or accessory for field upgrade.

      • The optional integrated AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Fixture backplate includes integral T-bar clips for installation onto standard 15/16” and narrow 9/16” T-grid ceilings.

      • Surface mount and Drywall Recess Kits optional. See accessory ordering information.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      • 1 Year warranty on optional Battery Backup. Test regularly in accordance with local codes.

      Listings

      • Listed to UL® 1598 and UL® 8750.

      • RoHS Compliant.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

      • Suitable For Damp Locations.

      • CCEA (Chicago Plenum) approved construction available.

      • IP5X - dust protected (optional).

      • DesignLights Consortium® (DLC) Premium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified. Please check the DLC Qualified Products List to confirm which versions are qualified.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralpt-advantage-low-profile-troffer
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeTroffers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit