Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight

    (HDL) High Output Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die HDL-Hochleistungs-Downlight- Familie wurde für eine präzise und hochintensive Ausleuchtung entwickelt, insbesondere in Räumen mit hohen Decken und hohen visuellen Anforderungen. Leistungsstarke Lichtströme von bis zu 10.000 Lumen ermöglichen Montagehöhen von bis zu 7,3 Metern.

    Die HDL -Leuchte ist für Feuchträume unterhalb der Decke geeignet und erstreckt sich problemlos von Innenräumen bis hin zu Gebäudeeingängen und Vordächern, um eine gleichmäßige Ausleuchtung für sichere und einladende Eingangsbereiche zu gewährleisten.

    Typische Anwendungsbereiche sind Autohäuser, Verkehrsknotenpunkte und Bahnhofshallen. Auch Einzelhandelsgeschäfte, Finanzinstitute, Bibliotheken und Kunstgalerien mit mehrgeschossigen Ausstellungsflächen nutzen dieses Produkt, um eine fokussierte, hochauflösende Beleuchtung ohne schädliche UV-Strahlung zu erzielen.

    Mit leistungsstarken Ergebnissen, weniger Kompromissen und Vertrauen in jeder Höhe wurde das HDL entwickelt, um Ihnen zu helfen, höher hinaus zu kommen .

    • Hohe Lichtstärke = Beeindruckende Montagehöhen
      • Standardpakete: 7.000, 8.000, 9.000 und 10.000 Lumen
        • Ermöglicht Montagehöhen bis zu 24 Fuß.
      • Kundenspezifische Pakete: Auf Anfrage erhältlich von 5.000 bis 10.500 Lumen in 500-Lumen-Schritten.
    • Bandbreite ästhetischer Anpassungsmöglichkeiten:
      • 2 Besatzgrößen: 6" und 8"
      • 2 Zierleisten-Ausführungen: Weiß & Schwarz
      • 4 Reflektoroberflächen: Halbdiffus, Mattweiß, Mattschwarz, Spiegelnd
    • Von unten als feucht eingestuft, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
    • Montagefreundliche Merkmale für den Installateur:
      • Selbstspannende Befestigungsschrauben sorgen für einen festen Kontakt zwischen Verkleidung und Decke.
      • Magnetische Einrastreflektoren machen den letzten Installationsschritt schnell und einfach
    • Steuerungsmöglichkeiten – verfügbar mit dem integrierten AirLink Blue Controller
    Spezifikation
    • Construction

      • New Construction and Retrofit applications.

      • Die cast Aluminum light engine housing for peak thermal performance and lifetime.

      • 6”, 8” (with trim ring) sizes.

      • Flag screws for leveling.

      • Wet-location rated below ceiling.

      Optical System

      • Metalized reflector with multiple finish options.

      • The choice of 3000K, 3500K, 4000K, 5000K color temperatures.

      • Minimum CRI of 80.

      • 90 CRI optional. Available in select configurations. Contact Factory.

      Electrical

      • Powered by a Class 2 high efficiency driver, with a standard 0-10V Dim to OFF and 12V Aux output for controls. Works with most commercial dimmers and wireless controllers using 0-10V dimming.

      • Power factor >0.9

      • THD <20%

      • Universal input voltage 120-277VAC.

      • Damp/Wet rated in operating ambient temperatures of -4°F (-20°C) - 95°F (35°C).

      • Optional high voltage remote emergency LED driver available for standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • 0-10V (10 - 100% continuous dimming) standard.

      • Compatible with most 0-10V dimmers.

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a wireless networked lighting control system. AirLink™ Blue, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • The optional AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Provided with flag screws allowing for installation in a variety of commercial drywall or grid ceilings, new construction or retrofit applications.

      • Designed for use in non-insulated ceilings where insulation must be kept a minimum of 3” from the fixture.

      • 6” housing standard. 8” trim ring with matching finish optional.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1.5”

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • cULus listed for dry, damp, wet (below ceiling) locations.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhdl-high-output-downlight
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit