Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

Google-Übersetzung,

Bei der runden Hochregalleuchte der Advantage-Serie handelt es sich um eine runde LED-Leuchte in kommerzieller Qualität, die preisbewussten Gebäudemanagern dabei hilft, die Beleuchtung in ihren Hochregallagern zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und ihre Energiekosten zu senken. Dieses hochwertige Gerät ist kompakt für eine einfache Installation und liefert eine hervorragende Leistung für allgemeine Industrieanwendungen zu einem erschwinglichen Preis. Endbenutzer können durch den Einsatz vor Ort installierter Anwesenheitssensoren weitere Einsparungen erzielen.

Ideale Anwendungen: Lagerbeleuchtung, Beleuchtung von Vertriebszentren, Beleuchtung von Fitnessstudios, Beleuchtung von Kfz-Servicehallen, Fabrikbeleuchtung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-arb-sports
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeSports Interior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.26
  • Breite (Inches)13.4
  • Tiefe (Inches)13.4
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10.84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit