Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    (LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    Google-Übersetzung,

    LiniArc® Wet Location (LAW2) ist eine IP66-zertifizierte Architekturleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit ihrer klaren Ästhetik und ihrer unübertroffenen Leistung (bis zu 128 LPW) erweitert die LAW2 lineare Lichtverläufe im Innenbereich nach außen. Das werkseitig versiegelte Design bietet Installateuren und Kunden gleichermaßen Sicherheit und hält Staub und Insekten fern. Wand-, Pfosten-, Einbau-, Oberflächen- oder Pendelmontage erhältlich.

    Zu den üblichen Anwendungsgebieten zählen unter anderem Gehwege, Dachuntersichten, Durchgänge, Banken und Schnellrestaurants, Lebensmittel- und Convenience-Stores, das Gastgewerbe und Autohäuser.

    Die LAW2 wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über ein hochreines, extrudiertes Aluminiumgehäuse für Korrosionsbeständigkeit. Die LAW2 verfügt außerdem über eine stoß- und UV-beständige Polymerlinse. Vandalismussichere Hardware sorgt für zusätzliche Sicherheit. Mit Betriebstemperaturen von -40 °C bis 50 °C ist die LAW2-Leuchte für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt.

    LAW2 ist in Längen von 30 cm bis 240 cm erhältlich und bietet direkte, indirekte oder direkt/indirekte Beleuchtung. Eine Drop-Lens-Konfiguration unterstreicht die architektonische Ästhetik von LiniArc mit bis zu 8 % Uplight. Sie trägt dazu bei, den Höhleneffekt zu eliminieren. Verschiedene Lichtverteilungen minimieren die Lichtverschmutzung (z. B. dunkler Himmel) und gewährleisten die gezielte Lichtausrichtung auf den zu beleuchtenden Bereich. Für kaltes Wetter sind integrierte oder externe Notstrombatterien erhältlich.

    Verschiedene Lichtsteuerungen, darunter eigenständige und vernetzte Varianten, sind verfügbar. Standardausführungen sind Weiß, Schwarz, Bronze, Metallic-Silber, Graphit und Platin.

    Weitere Einzelheiten zur Integration von Steuerungen von Drittanbietern (3PC im Bestellhandbuch) oder zu benutzerdefinierten Längen, Lumenpaketen oder Ausführungen erhalten Sie beim Hersteller.

    LiniArc® wird mit Stolz in den USA hergestellt und erfüllt die geltenden Anforderungen für die BAA- oder BABA-Konformität.

    Spezifikation
    • Features & Specifications

      Wet location (IP66) Architectural Linear

      Ultra-Efficient Performance & Clean Aesthetics

      Recessed, Suspended, Wall, Mullion and Surface Mounting

      Wall Wash, Forward Throw or Wall Graze (Narrow) Distribution

      Max Lumens : 22,000

      Min Lumens : 700

      Life Safety Features : Battery Backup, Remote Battery Backup, Integral Cold Weather Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue, Standalone Motion/Photocell, 3rd Party Controls

      Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlsi-law2-liniarc-wet-location
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit