Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    (TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    Google-Übersetzung,

    STRB30 bietet eine Schienenbeleuchtungslösung in Spezialqualität für anspruchsvollste Einzelhandelsanwendungen. LSI-Schienenbeleuchtung ist dank modernster LED-Technologie auf einfache Installation und Effizienz ausgelegt. Der STRB30-Schienenkopf nutzt integrierte Chip-on-Board-Technologie und ein Aluminiumdruckgussgehäuse für optimale Wärmeeffizienz. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer und einen besseren Lichtstromerhalt im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen.


      Spezifikation
      • FEATURES & SPECIFICATIONS - TRKS

        Construction

        • Die-cast aluminum LED housing

        • Die-cast aluminum swivel joint

        • Polycarbonate adapter with copper conductor

        • Directionally adjustable up to 90° tilt and 355° rotation

        • Compatible with Juno style track Optical System

        • LSI track lights utilize integrated chip on board modules

        • 3-step McAdam

        • Minimum CRI of 80

        Electrical

        • High-performance driver features overvoltage, undervoltage, short-circuit and over temperature protection

        • Leading-edge and trailing-edge dimming down to 2%

        • 120V AC Input 50/60 Hz

        • L70 Calculated Life: >61,000 Hours

        • Total harmonic distortion: <20%

        • Power factor: >0.9

        • Input current 0.20A / 0.1A

        • Surge rating: 2.5kV minimum

        Installation

        • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

        • Alignment guides ensure proper alignment between tracks

        Warranty

        • Complete warranty terms located at: https://lsicorp.com/lighting/resources/terms-conditions-warranty/

        Listings

        • cETLus Listed

        • Dry and Damp locations

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerlsi-trks-track-lighting
      • ProduktfamilieIndoor Lighting
      • ProduktgruppeTrack
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 50 00
      • Format2014TitelLighting
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit