Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LPASC) Low Profile Recessed Troffer

(LPASC) Low Profile Recessed Troffer

Google-Übersetzung,

Das flache Design des LPASC macht es ideal für flache Plenumanwendungen. Erstklassige konfigurierbare Lumenpakete und Effizienzen, die auf DLC Standard/Premium abzielen. Diese Leuchte liefert eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hervorragender Helligkeitssteuerung im kleinen Winkel im gesamten Raum. Es ist in 1'x4', 2'x2' und 2'x4' erhältlich.

Seine diffuse Acryl-Radiuslinse mit hoher Transmission eliminiert helle Punkte von einzelnen LEDs und bietet eine hohe vertikale Beleuchtung und Sehkomfort. Unterhalb des Plenums gibt es einen seitlichen Zugang zu einer optischen Kammer und einem Treiberfach über eine durch Druck entfernbare Radiuslinse und eine Seitenwand. Ein optionaler integrierter 120-V-277-V-Notbatteriesatz ist erhältlich, um die kritischen Anforderungen an die Standby-Beleuchtung für die Lebenssicherheit zu erfüllen. Mit einer Dimmung von bis zu 1 % hat dieses Produkt eine Garantie von 5 Jahren.

Entwickelt und hergestellt in den USA und erfüllt die Anforderungen des Buy American Act (BAA).

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Downloads und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-troffer
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeTroffers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit