Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    Google-Übersetzung,

    Die Zone Court Linear ist eine vielseitige Leuchte im Sportbereich und bietet Standardoptionen mit bis zu 189 Lumen pro Watt oder eine blendarme Version mit UGR-Werten bis zu 8. Dank der drehbaren Optik können Sie unsere Standardeinheit für direkte oder indirekte Beleuchtung für spezielle Anwendungen ohne Blendung anpassen. Wo indirekte Beleuchtung nicht praktikabel ist, ermöglicht die blendarme Einheit den Einsatz einer direkten Leuchte mit Sehbehinderungswerten, die weit unter denen der Konkurrenz liegen. So maximieren Sie die Leistung und minimieren die Belastung für die Augen.

    Diese Optionen für hoch montierte Vorrichtungen bieten unseren Kunden die ultimative Lösung für ihre spezifischen Beleuchtungsanforderungen.

    Ideale Anwendungen: Tennisanlagen, Pickleball-Plätze, Turnhallen und Übungsanlagen.

    Wer verkauft unsere Produkte? Verschiedene Beleuchtungshändler, Vertreter von Beleuchtungsherstellern und Beleuchtungsgroßhändler.

    Spezifikation
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlsi-zcl-sports
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeSports Interior
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit