Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(SW) Stairwell Wall Mount

(SW) Stairwell Wall Mount

Google-Übersetzung,

Die SW-Treppenhausbefestigung bietet erstklassige Leistung mit industrietauglicher Haltbarkeit. Diese in den USA entworfene und hergestellte Leuchte eignet sich ideal für Parkhäuser, Einzelhandelsgeschäfte und Lagereinrichtungen. Der integrierte Ultraschallsensor optimiert die Energieeinsparung und sorgt gleichzeitig für Sicherheit bei belegtem Raum.

Die Leuchte ist in den Formfaktoren 2 Fuß und 4 Fuß mit einer Lichtleistung von bis zu 8.200 Lumen und einer Effizienz von bis zu 140 Lumen pro Watt erhältlich. Die Leuchten der SW-Serie sind mit geeigneten Dichtungen ausgestattet, um Insekten und Staub fernzuhalten. Vandalismusgeschützte Hardware sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Die Standardlinse besteht aus Polycarbonatmaterial mit erstklassiger IK07-Schlagfestigkeit, die dem Endbenutzer jahrelangen wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die strukturierte Polycarbonat-Linse bietet zudem eine blendarme Ausleuchtung für hohen Sehkomfort. Das optionale Batterie-Backup sorgt gemäß den geltenden NFPA-Vorschriften für eine Standby-Beleuchtung im Falle eines Stromausfalls.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstair-wellsw-wall_mount
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeWall Mount Interior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit