Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bixx 100
Bixx 100
Bixx 100

    Bixx 100

    Stromschienenstrahler | Bixx 100

    Die Strahlerserie Bixx ist als Einbauversion und für Stromschiene konzipiert. Mit ihrem modernen organischen Lichtkopfdesign fügen sich die Bixx Spotlights harmonisch in ihre Umgebung ein. Der Einbaustrahler besticht durch seine volle Bewegungsflexibilität beim Drehen, Schwenken und Herausziehen des Lichtkopfes aus der Decke. Die LED-Spotlights sind mit PRI Plus Reflektortechnik ausgestattet und garantieren eine maximale Lichtausbeute sowie eine optimale Entblendung und eine hohe Lichtqualität.

    Technische Merkmale:
    Farbtemperatur: 2700/3000/4000 K
    Leistung max.: 14.0/27.0/35.0 W
    Lichtstrom max.: 1480/2850/3380 lm
    Systemeffizienz max.: 105.71/105.55/96.57 lm/W
    Abstrahlwinkel: 15/25/35/50°
    Gewicht max.: 1.121 kg
    Farben: schwarz, silber, weiß, RAL

    Optionen:
    Auf Anfrage mit Speziallichtfarbe für Back- und Fleischwaren sowie Obst & Gemüse erhältlich.
    Auf Anfrage mit Tunable White Light (2700 K - 6500 K) erhältlich.
    Auch mit DALI erhältlich.
    Auf Anfrage mit MinusBlue erhältlich.
    Auf Anfrage mit integrierter Casambi / basicDIM Wireless Funktion erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbixx-100
    • ProduktfamilieBixx
    • ProduktgruppeBixx 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSCCode3910
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit