Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rende Plus
Rende Plus

    Rende Plus

    Google-Übersetzung,

    Die Lukscolor Rende Plus Acrylic Premium Plus- Farbe ist die Farbe, die viel mehr aufgibt, mit hoher Deckkraft ab der ersten Schicht und mit einem feinen, samtigen, matten Finish, das die Außen- und Innenumgebung noch mehr aufwertet.

    Spezifikation
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - Rende até 34 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 170 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 810ml - Rende até 7,5 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,6L - Rende até 30 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 151 m²/pintura acabada.



      O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluks-rendeplus
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit