Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Google-Übersetzung,

    Aera Deep-Leuchten erweitern die Aera-Familie um eine einzigartige tiefe Blendenfunktion, die mit Prisma oder glatter Textur erhältlich ist. Diese Tiefe ermöglicht eine außergewöhnlich blendarme Lichtqualität und eine optisch ruhige Decke. Aera Deep ist in quadratischen oder runden Modellen und mit 2"- oder 3"-Öffnungen erhältlich. Die Hochleistungsfamilie weist eine präzise Verbindung von Optik und Verkleidung auf und kann als IC-zertifizierte, nicht IC-zertifizierte oder Chicago Plenum-zertifizierte Typen installiert werden.

    Spezifikation
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAE3DSR
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeAERA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit