Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct

Google-Übersetzung,

Der Aera 3" Flex Cylinder ist einstellbar, lässt sich bis zu 90 Grad nach oben neigen und um 355 Grad drehen. Er kann als Einbau-, Oberflächen-, Pendel- oder Wandleuchte montiert werden und verleiht der Aera-Familie zusätzliche Flexibilität und mehr Optionen zur Anpassung von Lichteffekten.

Spezifikation
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAE3FXCYR
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeAera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit