Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

Google-Übersetzung,
ALCOVE LED ist eine kompakte Hochleistungsleuchte mit effizienter asymmetrischer Lichtverteilung. ALCove misst nur 1 13/16" hoch und 3 7/8" tief. Mit einer Spitzenintensität von 110 Grad, einer einstellbaren Optik, einer Lichtleistung von 350 bis 1200 Lumen pro Fuß und einer Effizienz von bis zu 134 LPW liefert ALCOVE eine sehr effektive Deckenbeleuchtung. ALCOVE ist hochflexibel und kann in vor Ort gebauten Vouten und anderen architektonischen Gehäusen installiert werden, entweder als einzelne Leuchten oder in durchgehenden Reihen mit Schnellanschlussverdrahtung. Treiber und LED-Platinen sind zugänglich, ohne die Leuchte zu entfernen.
Spezifikation
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerALC
  • ProduktfamilieCove
  • ProduktgruppeAlcove
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.81
  • Breite (Inches)3.88
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit