Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Google-Übersetzung,

Als Teil der Arq Acoustix-Serie ist die Arq Flair eine akustische Pendelleuchte, die mit einem bogenförmigen Schirm aus schallabsorbierendem Filz aus recycelten Flaschen ausgestattet ist. Die Leuchte, die mit ihrem zylindrischen Diffusor ein zeitgemäßes Erscheinungsbild aufweist, fügt sich problemlos in jeden Raum ein und trägt gleichzeitig zu ihrem visuellen und akustischen Komfort bei.

    Spezifikation
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARQFLACOP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeAcoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFaserfilz
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit