Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Google-Übersetzung,

    Als Teil der Arq Acoustix-Serie ist die Arq Globe eine akustische Pendelleuchte, die mit einem bogenförmigen Schirm aus schallabsorbierendem Filz aus recycelten Flaschen ausgestattet ist. Mit seiner exponierten bauchigen Globe-Leuchte verströmt Arq Globe Vintage-Vibes und ist eine lustige Ergänzung für jeden Raum, der Lärmschutz erfordert.

      Spezifikation
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerARQGLACOP
      • ProduktfamiliePendant
      • ProduktgruppeAcoustic
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialFaserfilz
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
      • IFCClassificationLeuchten
      • ETIM-CodeEC001743
      • ETIM-NamePendant luminaire
      • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSCCode391115
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
      • Klassifizierung26 51 00
      • Format2014TitelInterior Lighting
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
      • CSIUniFormatIICodeD5020
      • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit