Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Google-Übersetzung,

Unser Premium-Akustikangebot Audia nutzt die Wissenschaft der Helmholtz-Resonanz, um akustische Wellen durch ein Aluminiumgitter einzufangen, das um proprietäres schallabsorbierendes Material gewickelt ist. Mit seinem schlanken Kern, dem schmalen Körper und mehreren Farboptionen wurde Audia von Grund auf mit Blick auf die Ton- und Lichttechnik entwickelt. Unter Verwendung unserer zum Patent angemeldeten EchoCore™-Technologie haben wir Schichten aus schallabsorbierendem Material in Verbindung mit präzisen Lufteinschlüssen in einen gemusterten Aluminiumkörper mit einer gebogenen, weichen Regressionslichteinstrahlung konstruiert, ohne die Leuchtenleistung in unserer HLO-Optik (High Efficiency Lambertian optic) zu beeinträchtigen, die eine hervorragende Effizienz bietet. Audia ist in den Optionen Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO und SOLA erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAUD
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAUDIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit