Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLUSTER PENDANT, Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Planar Downlight

Google-Übersetzung,
Cluster-Pendelleuchten umfassen lineare und planare Konfigurationen mit Downlight-, Parabol- und Wall-Wash-Optiken, die zu Einbautypen passen. Lineare Pendelleuchten sind in Konfigurationen mit 1, 3 und 5 Zellen erhältlich; planare Anhänger in 2x2 und 3x3 Reihen. Hängende Cluster passen in eine Auswahl von 3", 8" oder 12" tiefen quaderförmigen Gehäusen. Die nominale Lichtleistung beträgt 200 Lumen pro Zelle mit einer Effizienz von über 80 LPW. Hängende Cluster können mit Stielen, Schnur und Kabel oder Power-over-Kabel aufgehängt werden Ein Baldachin für den Kabelkanalanschluss ist erhältlich Der Treiber ist entweder integriert oder abgesetzt, wodurch mehrere Leuchten mit Strom versorgt werden können.
Spezifikation
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLUP22
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeCluster Pendant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit