Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLUSTER PI, Recessed
CLUSTER PI, Recessed
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Recessed

    Google-Übersetzung,


    Sowohl Cluster Pi mit HLO als auch Cluster Pi mit KVCOTM integrieren die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in runde Leuchten mit anspruchsvoller Optik und zeitloser, moderner Ästhetik. Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte verfügt über
    ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelmontage montiert werden.

    Die Leuchten haben eine niedrige Höhe von unter 2 Zoll, sind in drei Größen erhältlich – Klein (3,5 Zoll), Mittel (6,5 Zoll) und Groß (9 Zoll) – und können versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendelleuchte montiert werden.

    Cluster Pi mit Miniature Reflector Optic (MRO) integriert die Schönheit und Qualität unserer Cluster-Familie in eine Leuchte, die durch eine kreisförmige Anordnung von Lichtzellen leuchtet. Die Leuchte hat ein niedriges Profil von unter 2 Zoll und kann versenkt, auf der Oberfläche oder als Pendel montiert werden.
    Die mittelgroßen und großen Einbaumodelle mit Miniaturreflektoroptik sind für die Aufnahme einer zentral in der kreisförmigen Anordnung positionierten Zusatzleuchte ausgelegt.

    Spezifikation
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCLUPIR
    • ProduktfamilieSurface
    • ProduktgruppeCluster Surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit