Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Google-Übersetzung,

Curvia 4 Pattern-Leuchten mit High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) sind einzigartige Beleuchtungslösungen, die durch die Verbindung verschiedener Curvia 4-Segmente (4″ breit, offene/teilweise Formen) hergestellt werden. Sie können als eigenständige Statement-Stücke dienen oder eine Beleuchtungskomposition um Ecken und Korridore erweitern und dabei Tiefe, Dimension und dekorative Details hinzufügen.

Spezifikation
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCURV4SPAT
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeCurvia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit