Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Recessed

    Google-Übersetzung,

    Mit nur 3,2 cm Höhe und erhältlichen Breiten von 2,5 cm und 5 cm bietet Curvia Slim die volle Leistung von Curvia in einem schlankeren Profil. Dank dreier Standardradien, 90°-Ecken und zwei Endkappenoptionen ermöglicht sie Designern die Gestaltung fließender Bögen, Ringe und ausdrucksstarker Muster für Einbau-, Aufbau-, Pendel- und Wandleuchten. Von dezenten Kurven bis hin zu komplexen Lichtkompositionen passt sich Curvia Slim vielfältigen Designvorstellungen an und besticht dabei durch ihr elegantes, flaches Design.

    Spezifikation
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCURVSLIM1RIR
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeCurvia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit