Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Square
ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Square
    Lumenwerx

    ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Square

    Google-Übersetzung,

    Die Ecana-Downlight-Familie ist als runde oder quadratische Leuchten mit schlichten Details konzipiert und in den Größen 3", 4" und 6" erhältlich. Die Familie umfasst feste, verstellbare und Wall-Wash-Konfigurationen und fügt sich mühelos in verschiedene Umgebungen ein. Sie bereichert kleine und große Projekte mit praktischer, kostengünstiger und fein abgestimmter Beleuchtung.

    Spezifikation
    • SIZE: DIAMETER - 4", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEC4RS
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeEcana
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit