Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Google-Übersetzung,

Die Familie Flair Cylinder ist eine Serie von dekorativen Pendel-, Aufbau- und Wandleuchten, die sich durch raffinierte Proportionen, Liebe zum Detail und minimalistische Vielseitigkeit auszeichnen. Es besteht aus Flair Sleeve, Flair Diffuser und Flair Glow Ring. Der Flair Diffuser ist in Durchmessern von 2" oder 3" erhältlich, während Flair Sleeve und Flair Glow Ring nur in Durchmessern von 3" erhältlich sind.

Spezifikation
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFL2DFCYP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAERA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit