Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Google-Übersetzung,

    Zeitlos in der Optik und flexibel in der Funktion verkörpern die dekorativen Forma Pendelleuchten die schlichte Schönheit geometrischer Gestaltung und die raffinierte Kraft innovativer Technik. Die konischen Caret-, die kegelstumpfförmigen Tote- und die halbkugelförmigen Cupola-Leuchten sind jeweils mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert

    Spezifikation
    • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFTOTP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeForma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit