Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Google-Übersetzung,

    Die Livv-Familie wurde für den Massenmarkt entwickelt und bietet die wichtigsten Downlight-Komponenten in einem klaren, architektonischen Design, unterstützt durch LivvCore™, unsere patentierte Driver-on-Board-Technologie. Das Schnellanschlusssystem und der Zugang unterhalb der Decke ermöglichen eine schnelle und fachgerechte Installation.
    Pflegeleicht. Erhältlich mit 2,5"- und 3,5"-Öffnungen und fester, verstellbarer sowie Wandflutlichtverteilung. Die Kollektion umfasst außerdem Livv Plus (The Extras) mit erweiterten Funktionen wie einstellbarem Weißlicht und optimierter Steuerung.

    Spezifikation
    • SIZE: 2.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLV2_5RR2
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeLIVV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit