Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Google-Übersetzung,
Präzise, raffiniert, elegant und nur 2,5 cm breit präsentiert Mikro eine gestochen scharfe, brandneue Skala an linearen LED-Leuchten, die durch einen integrierten Treiber – Mikrodrive™ – praktisch gemacht werden. Mit Hochleistungs-LEDs und einer flachen, hocheffizienten Lambertschen Optik, Mikro liefert eine Effizienz von 117 LPW Neben Einzelleuchten und Lichtbändern ist Mikro auch in Pendel-, Wand-, Anbau- und Einbaukonfigurationen erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMIKPD
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeMikro
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit