Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

Google-Übersetzung,

Der Mini Pivot Petite 1"-Zylinder hat eine echte Größe, ist in einem minimalistischen Gehäuse untergebracht und elegant mit einer schlanken Zugentlastung und der Option einer abgeschrägten oder leuchtenden Blende ausgestattet. Optisch profitiert er von unserer CircaFlex™-Strahlteilungstechnologie, die es dem Licht ermöglicht, einem beabsichtigten optischen Pfad mit maximaler Präzision, minimaler Streuung und gleichmäßiger Verteilung zu folgen.

Spezifikation
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMIPIVPET1CY
  • ProduktfamilieModule
  • ProduktgruppeMini Pivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpot lights
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit