Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POP COLOR, Pendant Round 48, Direct
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 48, Direct

Google-Übersetzung,
POP Color verfügt über ein 4 ¾" tief lackiertes Gehäuse mit einem gleichmäßig leuchtenden Diffusor, der bündig sitzt oder bis zu 4" darunter abfällt. Der Diffusor und die Light Engine bilden eine vollständig geschlossene Einheit, die durch einen Twist-and-Lock-Mechanismus für eine einfache Wartung ohne freiliegende Hardware gesichert ist. POP Color liefert bis zu 125 LPW und ist in neun Standardgehäusefarben sowie kundenspezifischen Ausführungen erhältlich. POP Color bietet eine Auswahl an runden oder quadratischen Gehäusen in Nenngrößen von 12", 24", 36 und 48". Alle sind für die Oberflächen- oder Pendelmontage mit direkter oder direkter/indirekter Lichtverteilung geeignet. Diffusortropfen sind 1", 2", 3 " oder 4" unterhalb der Kante des Gehäuses. Es wird ein breites Spektrum an Farbtemperatur-, Lichtleistungs-, elektrischen und Steuerungsoptionen angeboten. Jede Ausgangsoption behält die gleiche Diffusorhelligkeit über verschiedene Leuchtengrößen bei und bietet eine visuell konsistente Skalierungshierarchie.
Spezifikation
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPCROPD-48
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePop Color
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit