Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface

    Google-Übersetzung,

    Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Einbaumontage. Die Schiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Lauffähigkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die Pendelschiene und für die Pivot-Modulangebote.

    Pivot Blank-Module sind unbeleuchtete Module, die in die Unterseite des Pivot Track-Systems einrasten. Ihr Zweck besteht darin, unbeleuchtete Spurabschnitte zu maskieren. Blindmodule passen reibungslos und sicher auf die Schiene und werden in 34 Farben angeboten.

    Spezifikation
    • LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      FINISH: MATTE BLACK, MATTE WHITE, CUSTOM

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIVBLA
    • ProduktfamilieModule
    • ProduktgruppePivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit