Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die vertiefte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.
Zeitlos in der Erscheinung und flexibel in der Funktion ist die konische Pivot Caret eine dekorative Pendelleuchte, die die schlichte Schönheit geometrischen Designs und die raffinierte Kraft innovativer Technologie verkörpert. Es ist mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert.