Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface

    Google-Übersetzung,

    Die Pivot-Schiene ist ein 48-V-, 1,55-Zoll-breites lineares System, das für die hängende, versenkte oder Oberflächenmontage zur Aufnahme des Pivot ausgelegt ist
    Track-Module. Mit unendlichen Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß kann sich die Pivot Track horizontal und vertikal verzweigen
    Erstellen Sie eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen.

    Pivot Wall Wash bietet mit seiner Total Internal Reflector (TIR)-Optik und einem in Schwarz oder Weiß erhältlichen Raster eine frische, zweistufige Strategie für die Wandflutung. Dieser Ansatz führt zu einer beeindruckenden minimalen Lichtstreuung von 5 %, was einen Unterschied macht
    Pivot's Wall Wash von anderen. Pivot Wall Wash ist aufgrund seiner beeindruckenden Gleichmäßigkeit fast so flüssig wie ein sanfter Wallgrazer. Es kommt in Schritten von 1 Fuß bis 8 Fuß. Der empfohlene Abstand für 1-Fuß-Schritte beträgt 3 Fuß, 4 Fuß und 5 Fuß in der Mitte. Pivot Wall Wash ist eine elegante asymmetrische Verteilung und kann Gleichmäßigkeitsverhältnisse von <3:1 erreichen.

    Pivot Cluster MRO fügt dem Pivot Track Lighting System die vorteilhafte Präzision und Skalierbarkeit der Cluster-Leuchtenfamilie hinzu. Basierend auf einer quadratischen Form von 1,2 Zoll bieten Pivot-Cluster-Module zwei optische Optionen – Soft-Edge-MRO
    (Mini Reflector Optics) und scharfkantige MRO (Mini Reflector Optics) sowie drei Baffle-Optionen – quadratisch, hyperbolisch und konisch.

    Spezifikation
    • PIVOT WALL WASH:

      LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      PIVOT CLUSTER MRO 1 X 5:

      SIZE: 1 9/16" X 6 3/8"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT, NARROW FLOOD, FLOOD, WIDE FLOOD

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIVCLUWW-S
    • ProduktfamilieSurface
    • ProduktgruppePivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit