Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
    Lumenwerx

    PIVOT CYLINDER, Pendant

    Google-Übersetzung,

    Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Lauffähigkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die versenkte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.

    Pivot Cylinder ist unser leistungsstärkstes Punktquellenmodul mit schlanken 1,5- und 2-Zoll-Profilen und vier Höhenoptionen: 6 Zoll, 9 Zoll, 12 Zoll und 18 Zoll. Pivot Cylinder wird in drei Abstrahlwinkeln von 20, 35 und 50 Grad angeboten. Schwenkzylinder sind wahlweise mit Standard- oder dekorativer Fase erhältlich.

    Spezifikation
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER) 

      FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIVCY
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppePivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit