Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT SHELL ROUND, Pendant
Lumenwerx

PIVOT SHELL ROUND, Pendant

Google-Übersetzung,

Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die vertiefte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.

Pivot Shell Round ist eine schlanke, gut detaillierte und bemerkenswert vielseitige Pendelleuchte, die in der Lage ist, eine allgemeine Beleuchtung in Arbeitsräumen sowie eine Aufgabenbeleuchtung über Konferenztischen, in Pausen- oder Mittagsräumen und über Verkehrsflächen zu liefern. Es ist mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert.

Spezifikation
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIVSHER
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit