Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT SHELL SQUARE, Surface
Lumenwerx

PIVOT SHELL SQUARE, Surface

Google-Übersetzung,

Die Pivot-Schiene ist ein 48-V-, 1,55-Zoll-breites lineares System, das für die hängende, versenkte oder Oberflächenmontage zur Aufnahme des Pivot ausgelegt ist
Track-Module. Mit unendlichen Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß kann sich die Pivot Track horizontal und vertikal verzweigen
Erstellen Sie eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen.

Pivot Shell Square ist eine schlanke, gut detaillierte und bemerkenswert vielseitige Pendelleuchte, die in der Lage ist, eine allgemeine Beleuchtung in Arbeitsräumen sowie eine Aufgabenbeleuchtung über Konferenztischen, in Pausen- oder Mittagsräumen und über Verkehrsflächen zu liefern. Es ist mit unserer Unity Pointed (UP)-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Linsenhelligkeit über alle Formen und Größen hinweg bei gleicher Lumenleistung liefert.

Spezifikation
  • SIZE: 8" (8" x 8"), 12" (12" x 12")

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIVSHESQ-S
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppePivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit