Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Google-Übersetzung,

Pivot Standalones sind individuelle Montagesysteme für die Module Pivot Dot, Box und Cylinder. Sie können eigenständig als Solo-Leuchten verwendet werden oder in größerem Maßstab als Ergänzung oder Ergänzung zu Pivot-Schienensystemen fungieren. Pivot Standalones können an Decken oder Wänden oberflächenmontiert und mit flachen, runden oder quadratischen Baldachinen, Rohrzuführungen oder direkt montierten Vordächern ausgestattet werden.

Spezifikation
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIVSY-SD
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpot lights
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit