Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect

Google-Übersetzung,
POP Core verfügt über einen einfachen, gleichmäßig leuchtenden Diffusor und liefert bis zu 131 LPW. Der Diffusor und die Light Engine bilden eine vollständig geschlossene Einheit, die durch einen Twist-and-Lock-Mechanismus für eine einfache Wartung ohne freiliegende Hardware gesichert ist. POP Core bietet eine Auswahl an runden oder quadratischen Diffusoren in Nenngrößen von 12", 24", 36" und 48". Alle sind mit direkter oder direkt/indirekter Lichtverteilung geeignet. Sanftes Streulicht entlastet bei Aufputzmontage Schatten auf der umgebenden Oberfläche. POP Core Square ist mit 2,5" oder 5" tiefen Diffusoren erhältlich, der POP Core Round in 3,5" und 5". Der 2,5" tiefe Diffusor erfüllt die ADA-Anforderungen für die Wandmontage mit weniger als 4" Verlängerung. Es wird ein breites Spektrum an Farbtemperatur-, Lichtleistungs-, Elektro- und Steuerungsoptionen angeboten. Jede Ausgabeoption behält die gleiche Diffusorhelligkeit über verschiedene Leuchtengrößen bei und bietet eine visuell konsistente Skalierungshierarchie.
Spezifikation
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOSQPDI-22
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePop Core
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit