Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Google-Übersetzung,

Erhältlich in drei Standardgrößen, von 2 Fuß bis 4 Fuß Seitenlänge, sind Rim Hexagon-Leuchten dekorativ mit einem schlanken Profil, das sich in jede Innenumgebung eignet, insbesondere in Kombination mit allgemeiner Beleuchtung, Wandflutung und/oder Perimetereffekten. Rim Hexagon ist mit LED-Arrays ausgestattet, die von seinem sechseckigen Gehäuse nach innen leuchten. Rim Hexagon-Größen können kombiniert werden (nur zwei bis drei Leuchten), um Rim Multiple Hexagon-Leuchten zu bilden. Die Nennlichtleistung des Rim Hexagon reicht von 3900 bis 15300 Lumen. Es ist auch mit Chromawerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMHP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Shape
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit