Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 von 5 Sternen4.4(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rim Multiple Round-Anhänger sind das Ergebnis der Zusammenführung von zwei oder drei Rim Round-Leuchten (nur mit Durchmessern von 2' bis 5'), die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind und sich einen Baldachin teilen. Rim Round ist mit LED-Arrays ausgestattet, die von seinem kreisförmigen Gehäuse nach innen leuchten. Rim Multiple Round-Leuchten dienen als dekorative, moderne Brennpunkte von Innenräumen, die in einigen Fällen auch eine allgemeine Beleuchtung und möglicherweise auch eine Wandflutung und/oder Perimetereffekte erfordern. Es ist auch mit Chromawerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.

Spezifikation
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMMRP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Round
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit