Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Erhältlich in acht Standardgrößen mit Durchmessern von 2 bis 12 Fuß, sind Rim Round-Leuchten dekorativ mit einem schlanken Profil, das sich in jede Innenumgebung eignet, insbesondere in Kombination mit allgemeiner Beleuchtung, Wandflutung und/oder Perimetereffekten. Standard Rim Round ist mit LED-Arrays ausgestattet, die von seinem kreisförmigen Gehäuse nach innen leuchten. Im Gegensatz dazu sind Rim Verso Round-Leuchten mit LED-Arrays ausgestattet, die von ihrem Gehäuse nach außen leuchten. Bestimmte kleinere Rim Round-Größen können kombiniert werden (nur zwei bis drei Leuchten), um Rim Multiple Round-Leuchten zu bilden. In ähnlicher Weise können bestimmte kleinere Rim Round-Größen vertikal montiert werden und sind als solche als Rim Air Round-Befestigungen bekannt. Die nominale Lichtleistung der Rim Round reicht von 2000 bis 24000 Lumen. Es ist auch mit Chromawerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMRP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Round
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit