Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Google-Übersetzung,
Rim Square kombiniert großzügige Umgebungsbeleuchtung mit eleganter Geometrie. Der 2 Zoll hohe Rahmen aus extrudiertem Aluminium ist mit geschweißten Gehrungsverbindungen zu einer nahtlosen Form konstruiert, die in einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Farben lackiert werden kann. Der Treiber wird entweder über oder unter der Decke entfernt installiert. Die Vierpunktaufhängung ist erhältlich Rim Square ist in drei Größen erhältlich: 12" x 12", 24" x 24" und 48" x 48". Lichtausbeute bis zu 84 Lumen pro Watt Rim ist auch in runder und linearer Form sowie mit ChromaWerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIMSP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeRim Square
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit