Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Google-Übersetzung,

Rim Verso Acoustix kombiniert großzügige Umgebungsbeleuchtung mit eleganter Geometrie. Der 2 Zoll hohe extrudierte Aluminiumrahmen ist geformt und zu einem nahtlosen Ring verarbeitet, der in einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Farben lackiert werden kann. Der Treiber wird entweder über oder unter der Decke entfernt installiert. Eine Aufhängung mit drei bis vier Punkten ist verfügbar in einer ultra-sauberen integrierten Power-over-Cable-Option Rim Verso Acoustix ist in drei Durchmessern erhältlich: 24", 36" und 48". Die nominale Lichtleistung reicht von 2000 bis 8000 Lumen, mit einer Effizienz von bis zu 77 Lumen pro Watt. Rim Verso Acoustix ist in Static White erhältlich. Chromawerx QUADRO, DUO und SOLA sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRIMVACORP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeAcoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFaserfilz
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit